har-flex Power M ang 12P THR PL1 Sample
Artikel nr.: 15 55 012 2701 333
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-flex Power M ang 12P THR PL1 Sample
Artikel nr.: 15 55 012 2701 333
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | har-flex® |
Identifiering | Power |
Element | Hankontaktdon |
Kontaktbeskrivning | Vinklad |
Funktioner | Förbindningsmetod för nedtryckare: SMT |
Förbindningsmetod | Genomlödningsteknik (THR) |
---|---|
Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort |
Förlängarkort | |
Antal kontakter | 12 |
Detaljer | Enligt IEC 61984 är det ett oskyddat kontaktdon. Skydd mot elchock måste säkerställas med användarens installationstyp. |
Leveransomfattning | Prov |
Kontaktdelning (förbindningssida) | 2,54 mm |
---|---|
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 2,54 mm |
Märkström | 19 A |
Märkspänning | 180 V |
Märkspänning | enligt IEC 60664-1 |
Nominell impulsspänning | 1,5 kV |
Föroreningsgrad | 2 |
Fritt avstånd | ≥0.94 mm |
Krypavstånd | ≥0,94 mm PCB |
≥1,89 mm Kontaktdon | |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 25 mΩ |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Prestandanivå | 1 |
Matningscykler | ≥ 500 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 0.84 kV |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) | 1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Process Sensitivity Level (PSL) | R0 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Koplanära kontakter | 0,1 mm |
Material (kontaktinsats) | Flytkristallpolymer (LCP) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Svart |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida |
Sn över Ni Förbindningssida | |
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
Nettovikt | 3 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140204218 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa