har-flex Hybrid M ang 4+16 SMT PL1Sample
Artikel nr.: 15 75 416 2601 333
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-flex Hybrid M ang 4+16 SMT PL1Sample
Artikel nr.: 15 75 416 2601 333
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | har-flex® |
Identifiering | Hybrid |
Element | Hankontaktdon |
Kontaktbeskrivning | Vinklad |
Förbindningsmetod | Ytmonteringsteknik (SMT) |
---|---|
Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort |
Förlängarkort | |
Antal kontakter | 20 |
Antal signalkontakter | 16 |
Antal kraftkontakter | 4 |
Leveransomfattning | Prov |
Kontaktdelning (förbindningssida) | 1,27 mm |
---|---|
2,54 mm | |
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 1,27 mm |
2,54 mm | |
Märkspänning | 50 V AC |
120 V DC | |
Märkspänning | enligt IEC 60664-1 |
Nominell impulsspänning | 1,5 kV |
Föroreningsgrad | 2 |
Fritt avstånd | ≥0,4 mm Signalkontakter |
≥1,74 mm Kraftkontakter | |
≥1,11 mm Signal-till-kraft-kontakter | |
Krypavstånd | ≥0,4 mm PCB: signalkontakter |
≥1,74 mm PCB: kraftkontakter | |
≥1,11 mm PCB: Signal-till-kraft-kontakter | |
≥0,4 mm Kontaktdon: Signalkontakter | |
≥1,89 mm Kontaktdon: Kraftkontakter | |
≥1,99 mm Kontaktdon: Signal-till-kraft-kontakter | |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 25 mΩ |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Prestandanivå | 1 |
Matningscykler | ≥ 500 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 0,5 kV Signal |
1,39 kV Signal / kraft | |
1,39 kV Kraft/kraft | |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) | 1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Process Sensitivity Level (PSL) | R0 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Koplanära kontakter | 0,12 mm |
Material (kontaktinsats) | Flytkristallpolymer (LCP) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Svart |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida |
Sn över Ni Förbindningssida | |
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
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140204850 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa