har-flex HD-Card Edge 40p THR PL1 SAMPLE
Artikel nr.: 15 03 040 2401 333
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-flex HD-Card Edge 40p THR PL1 SAMPLE
Artikel nr.: 15 03 040 2401 333
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | har-flex® |
Identifiering | HD-Card Edge |
Element | Kontaktdon |
Funktioner | Förbindningsmetod för nedtryckare: THR |
Förbindningsmetod | Ytmonteringsteknik (SMT) |
---|---|
Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort |
Mezzanin | |
Antal kontakter | 40 |
Leveransomfattning | Prov |
Kontaktrader | 2 |
---|---|
Kontaktdelning (förbindningssida) | 0,8 mm |
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 0,8 mm |
Datahastighet | 25 Gbit/s |
Fritt avstånd | ≥0,2 mm Bakplan |
≥0,53 mm Kontaktdon | |
≥0,1 mm Dotterkort | |
Krypavstånd | ≥0,2 mm Bakplan |
≥0,53 mm Kontaktdon | |
≥0,1 mm Dotterkort | |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Isättningskraft | ≤ 25 N |
Urtagningskraft | ≥ 8 N |
Prestandanivå | 1 |
Matningscykler | ≥ 200 |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) | 1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Process Sensitivity Level (PSL) | R0 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Koplanära kontakter | ≤ 0,1 mm |
Material (kontaktinsats) | Flytkristallpolymer (LCP) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Svart |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida |
Sn över Ni Förbindningssida | |
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
Nettovikt | 2,11 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140205697 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa