Begär gratis expressprov
Produkten är för närvarande inte tillgänglig
Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
Version | ||
---|---|---|
Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort | Moderkort till dotterkort |
Antal kontakter | 169 | 125 |
Leveransomfattning | Rör | Rör |
Förbindningsmetod | Inpressningsterminering | Inpressningsterminering |
Kontaktkonfiguration | C / A / A / A / A / A / C | - / AK / AK / AK / AK / AK / CT |
Specifikationer och godkännanden | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Tekniska egenskaper | ||
Isoleringsmotstånd | 109 Ω | 109 Ω |
Isättningskraft | ≤ 126,75 N | ≤ 93,75 N |
Urtagningskraft | ≥ 25,35 N | ≥ 18,75 N |
Prestandanivå | 2 | 2 |
Datahastighet | ≤ 2.500 Mbit/s | ≤ 2.500 Mbit/s |
Kontaktrader | 7 | 7 |
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 2 mm | 2 mm |
Kontaktdelning (förbindningssida) | 2 mm | 2 mm |
Testspänning Ur.m.s. | 0.75 kV | 0.75 kV |
Kretskortstjocklek | ≥1.4 mm | ≥1.4 mm |
Märkström | 1 A | 1 A |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Kontaktmotstånd | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Kommersiella data | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Nettovikt | 7,32 g | 12,8 g |
GTIN | 5713140121843 | 5713140121768 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Tyskland | Tyskland |
Förpackningsmått | 10 | 10 |
Materialprestanda | ||
Material (kontaktinsats) | Termoplast, glasfiberfylld | Termoplast, glasfiberfylld |
Färg (kontaktinsats) | Beige | Beige |
Kina RoHS | e | e |
ELV status | överensstämmelse | överensstämmelse |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
California Proposition 65 ämnen | Ja | Ja |
RoHS | överensstämmelse | överensstämmelse |
REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
REACH SVHC ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Ni Förbindningssida | Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Ni Förbindningssida |
Material (kontakter) | Kopparlegering | Kopparlegering |
Identifiering | ||
Identifiering | Typ AB25 | Typ AB25 |
Kategori | Kontaktdon | Kontaktdon |
Element | Hankontaktdon | Hankontaktdon |
Kontaktbeskrivning | Rak | Rak |
Serie | har-bus@ HM | har-bus@ HM |