har-bus HM Mel. Typ A, AFS 2, Tube
Artikel nr.: 17 01 154 2201
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 2, Tube
Artikel nr.: 17 01 154 2201
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | har-bus® HM |
Identifiering | Typ A |
Element | Hankontaktdon |
Kontaktbeskrivning | Rak |
Förbindningsmetod | Inpressningsterminering |
---|---|
Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort |
Antal kontakter | 154 |
Kontaktkonfiguration | C / A / A / A / A / A / C |
Leveransomfattning | Rör |
Kontaktrader | 7 |
---|---|
Kontaktdelning (förbindningssida) | 2 mm |
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 2 mm |
Märkström | 1 A |
Datahastighet | ≤ 2.500 Mbit/s |
Isoleringsmotstånd | >109 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 20 mΩ |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Isättningskraft | ≤ 115,5 N |
Urtagningskraft | ≥ 23,1 N |
Prestandanivå | 2 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 0.75 kV |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Kretskortstjocklek | ≥1.4 mm |
Material (kontaktinsats) | Termoplast, glasfiberfylld |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Beige |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida |
Ni Förbindningssida | |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 7,522 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140120143 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa