female connector S60, 11pole
Artikel nr.: 17 66 011 2802
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
female connector S60, 11pole
Artikel nr.: 17 66 011 2802
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | har-drive® |
Element | Honkontakdon |
Specification | till 60 mm kretskortsavstånd |
Förbindningsmetod | Våglödningsförbindning |
---|---|
Förbindningstyp | Mezzanin |
Antal kontakter | 11 |
Kontaktdelning (förbindningssida) | 6,3 mm |
---|---|
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 6,3 mm |
Märkström | 19 A |
Märkström | Märkström uppmätt vid 75 °C, se reduktionskurvan för mer information |
Föroreningsgrad | 2 |
Fritt avstånd | 5 mm |
Krypavstånd | 5,5 mm |
Isoleringsmotstånd | >109 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 2 mΩ |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Prestandanivå | 2 |
Matningscykler | ≥ 100 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 2.21 kV |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | No |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Au över Ni Kopplingssida |
Sn över Ni Förbindningssida | |
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
Specifikationer | IEC 61984 |
---|
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 30 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140276536 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa