blinding cap for male with eyelet
Artikel nr.: 21 01 000 0033
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
blinding cap for male with eyelet
Artikel nr.: 21 01 000 0033
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Tillbehörstyp | Skyddslock |
Tillbehörsbeskrivning | till haninsatser |
med slinga |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 |
---|
Material (tillbehör) | Metall |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 3,4 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140236554 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa