UICIT_8/8_HMC_MI_CRT_009-052mm²
Artikel nr.: 09 58 016 3001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
UICIT_8/8_HMC_MI_CRT_009-052mm²
Artikel nr.: 09 58 016 3001
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktinsatser |
---|---|
Serie | HARTING UIC |
Identifiering | UIC IT |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hane |
Antal kontakter | 16 |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
Beställ modulinsatserna separat. |
Ledararea | 0,08 ... 0,21 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 28 ... AWG 24 |
Märkström | 1 A |
Märkspänning | 50 V |
Överföringsegenskaper | Kat. 7A Klass FA upp till 1000 MHz |
Kat. 8 Klass II upp till 2000 MHz | |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
25 Gbit/s | |
40 Gbit/s | |
Isoleringsmotstånd | >107 Ω |
Begränsande temperatur | -50 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 10.000 |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Svart |
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
Specifikationer | Inspirerad av UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Kategori 2 | |
IEC 60529 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 22 g |
Ursprungsland | Indien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Föregående
Nästa