T1-M12 receptacle front mounting
Artikel nr.: 21 03 339 2001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
T1-M12 receptacle front mounting
Artikel nr.: 21 03 339 2001
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Tillbehörstyp | Chassihus |
Tillbehörsbeskrivning | till frontinstallation |
Kön | Hona |
---|---|
Låsningstyp | Skruvlåsning |
PushPull |
Åtdragningsmoment | 2 Nm Låsmutter |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd |
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
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 18 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140236509 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa