T1 Ind.jack,T1-M12 str.,8mm
Artikel nr.: 21 03 339 2201
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
T1 Ind.jack,T1-M12 str.,8mm
Artikel nr.: 21 03 339 2201
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Circular connectors M12 | |
Element | PCB connector |
Specification | Straight |
Förbindningsmetod | Reflow soldering termination (THR) |
---|---|
Kön | Female |
Skärmning | Fully shielded, 360° shielding contact |
Antal kontakter | 2 |
fler kontakter | + shielding |
Förbindningslängd | 8 mm |
Leveransomfattning | Tray |
Märkström | 4 A |
---|---|
Märkspänning | 60 V DC |
Överföringsegenskaper | 4 GHz Bandwidth |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Kontaktmotstånd | ≤ 20 mΩ |
Skärmningsresistens | ≤ 100 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 mated condition |
Testspänning U<sub>DC</sub> | 1 kV (contact-contact) |
2.25 kV (contact-ground) | |
Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) | 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Process Sensitivity Level (PSL) | R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Specifikationer | IEC 63171-6 |
---|---|
IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line) | |
IEEE 802.3cg (10BASE-T1) | |
IEEE 802.3bw (100BASE-T1) | |
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) | |
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1) |
Förpackningsmått | 50 |
---|---|
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140223448 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Föregående
Nästa