TÄCKLOCK FÖR Han Q 8/0 H
Artikel nr.: 09 12 008 5408
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
TÄCKLOCK FÖR Han Q 8/0 H
Artikel nr.: 09 12 008 5408
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Compact® |
Tillbehörstyp | Skyddskåpa |
Tillbehörsbeskrivning | till vägginstallerade chassihus |
Termoplast |
Storlek | Han-Compact® |
---|---|
Låsningstyp | Individuell låsbygel |
Detaljer | för installerade hon-kontaktinsatser |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
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
ECHA SCIP nummer | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 10,8 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140017979 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa