Set PP Metal receptacle MM GOF adapter
Artikel nr.: 09 57 468 0500 000
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Set PP Metal receptacle MM GOF adapter
Artikel nr.: 09 57 468 0500 000
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Identifiering | LC duplex |
Element | Sats för panelgenomföring |
Kontaktbeskrivning | Multimode |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Easy Install |
Antal kontakter | 2 |
---|---|
Låsningstyp | PushPull |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
---|---|
Matningscykler | ≥ 200 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Metall |
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
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Bly | |
Nickel | |
Naftalen | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 27 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140223790 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Föregående
Nästa