Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF
Artikel nr.: 09 57 467 0005 000
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF
Artikel nr.: 09 57 467 0005 000
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | LC duplex |
Element | Panelgenomföring |
Kontakttyp | LC-kontakt |
Kontaktbeskrivning | Singlemode |
Storlek | 3 A |
---|---|
Antal kontakter | 4 |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Pulverbeläggning |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Svart |
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
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Bly | |
Nickel | |
Naftalen |
Godkännanden | DNV GL |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 50,8 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140224148 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Föregående
Nästa