STIFTKONTAKT GDS A-M
Artikel nr.: 09 03 000 6161
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
STIFTKONTAKT GDS A-M
Artikel nr.: 09 03 000 6161
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
har-modular® | |
Kontakttyp | Coaxial contact |
Kontaktbeskrivning | Angled |
Kontakter för | DIN 41612 Type M |
DIN 41612 Type M invers | |
DIN 41612 Type MH 21+5 | |
har-modular® M module, female, straight |
Förbindningsmetod | Solder/crimp termination |
---|---|
Kön | Male contact for female connectors |
Förbindningstyp | Motherboard to daughtercard |
Mezzanine | |
Extender card | |
PCB to cable | |
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
Märkström | ≤ 1.4 A |
---|---|
Märkspänning | 250 V |
Isoleringsmotstånd | >109 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤10 mΩ for inner contact die |
≤3 mΩ for outer ferrule | |
Impedans | 50 Ω |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Returförlust | >25 dB @ 1 GHz for cables RG 174 |
>22 dB @ 2 GHz for cables RG 174 | |
>14 dB @ 4 GHz for cables RG 174 | |
>23 dB @ 1 GHz for cables RG 316 | |
>20 dB @ 2 GHz for cables RG 316 | |
Isättningskraft | ≤ 10 N |
Urtagningskraft | ≥ 1 N |
Prestandanivå | 1 |
Matningscykler | ≥ 500 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 0.75 kV |
Frekvens | 4 GHz |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Yta (kontakter) | Noble metal over Ni Mating side |
Material (låsning) | Copper alloy |
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
ECHA SCIP nummer | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel |
Specifikationer | DIN 41626 |
---|
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 1 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140003972 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa