STIFTDON GDS A-M
Artikel nr.: 09 06 031 6921
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
STIFTDON GDS A-M
Artikel nr.: 09 06 031 6921
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Identifiering | Typ MH 24+7 |
Element | Hankontaktdon |
Förbindningsmetod | Faston-förbindning |
---|---|
Våglödningsförbindning | |
Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort |
PCB till kabel | |
Kabel till kabel | |
Antal kontakter | 31 |
Antal signalkontakter | 24 |
Antal kraftkontakter | 7 |
Kontaktkonfiguration | Rader z, d och b, positioner 2, 4, ... , 14, 16 och rad z, positioner 20, 24, 28, 32 och rad d, positioner 22, 26, 30 |
Ledande kontakt på position | z32 |
Kodning | Hålkodning |
Höljeskodning | |
Kodning med kontaktförluster | |
Kretskortsfixering | Med fästfläns |
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 3,81 mm |
---|---|
5,08 mm | |
Märkström | 6 A |
15 A | |
Märkström | Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information |
Märkström (signal) | 6 A |
Märkström (kraft) | 15 A |
Fritt avstånd | ≥ 1,6 mm |
≥ 4,5 mm | |
Krypavstånd | ≥ 3 mm |
≥ 8 mm | |
Isoleringsmotstånd | >1012 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 15 mΩ |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Isättningskraft | ≤ 85 N |
Urtagningskraft | ≤ 85 N |
Prestandanivå | 2 |
enligt IEC 60603-2 | |
Matningscykler | ≥ 400 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1,55 kV (kontakt-kontakt) |
1,55 kV (kontakt-jord) | |
3,1 kV (kontakt-kontakt) | |
3,1 kV (kontakt-jord) | |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
Material (kontaktinsats) | Termoplast, glasfiberfylld |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Ädelmetall Kopplingssida, signalkontakter |
Silverpläterad Kopplingssida, kraftkontakter | |
Sn över Ni Förbindningssida, signalkontakter | |
Sn över Ni Förbindningssida, kraftkontakter | |
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
Nickel |
Specifikationer | IEC 60603-2 (komplementär) |
---|---|
UL / CSA | |
Järnvägsklassificering | F4/I3 enl. NFF 16-101/102 |
Förpackningsmått | 20 |
---|---|
Nettovikt | 21,7 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140010949 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa