STIFTDON GDS A-B HARPUN
Artikel nr.: 09 02 364 6921
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
STIFTDON GDS A-B HARPUN
Artikel nr.: 09 02 364 6921
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Identifiering | Typ B |
Element | Hankontaktdon |
Kontaktbeskrivning | Vinklad |
Förbindningsmetod | Våglödningsförbindning |
---|---|
Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort |
Förlängarkort | |
PCB till kabel | |
Antal kontakter | 64 |
Kontaktkonfiguration | Rader a och b, positioner 1, 2, ... , 31, 32 |
Kodning | Kodning med kontaktförluster |
Kretskortsfixering | Med fästfläns |
Med snäppklämma |
Kontaktrader | 2 |
---|---|
Kontaktdelning (förbindningssida) | 2,54 mm |
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 2,54 mm |
Märkström | 2 A |
Märkström | Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information |
Fritt avstånd | ≥ 1,2 mm |
Krypavstånd | ≥ 1,2 mm |
Isoleringsmotstånd | >1012 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 20 mΩ |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Isättningskraft | ≤ 60 N |
Urtagningskraft | ≤ 40 N |
Prestandanivå | 2 |
enligt IEC 60603-2 | |
Matningscykler | ≥ 400 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Kretskortstjocklek | 1.6 mm ±0.2 |
Hot plugging | No |
Material (kontaktinsats) | Termoplast, glasfiberfylld |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Au över NiP över Ni Kopplingssida |
Sn över Ni Förbindningssida | |
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
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Bly | |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 60603-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Järnvägsklassificering | F4/I3 enl. NFF 16-101/102 |
Förpackningsmått | 20 |
---|---|
Nettovikt | 10 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140003712 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa