SEK mezz Fe 20P Press-in 4.5mm PL2
Artikel nr.: 09 19 520 6829
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
SEK mezz Fe 20P Press-in 4.5mm PL2
Artikel nr.: 09 19 520 6829
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | SEK Mezzanin |
Element | Honkontakdon |
Kontaktbeskrivning | Rak |
Förbindningsmetod | Inpressningsterminering |
---|---|
Förbindningstyp | PCB till PCB |
Moderkort till dotterkort | |
Antal kontakter | 20 |
Förbindningslängd | 4,5 mm |
Kontaktrader | 2 |
---|---|
Kontaktdelning (förbindningssida) | 2,54 mm |
Märkström | 1 A |
Isoleringsmotstånd | >109 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 20 mΩ |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Isättningskraft | ≤ 40 N |
Urtagningskraft | ≤ 40 N |
Prestandanivå | 2 |
Matningscykler | ≥ 250 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Kretskortstjocklek | 1.6 mm +1.6 |
Material (kontaktinsats) | Flytkristallpolymer (LCP) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Svart |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Förnicklad Förbindningssida |
Au över Pd/Ni Kopplingssida | |
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
Specifikationer | IEC 60603-13 |
---|---|
UL / CSA | |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 5,47 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140211094 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa