SEK 2R 20P STD pre-assy cover W/O SR
Artikel nr.: 09 18 120 9622
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
SEK 2R 20P STD pre-assy cover W/O SR
Artikel nr.: 09 18 120 9622
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | SEK Low-profile |
Element | Kretskorts överföringskontaktdon |
Kontaktbeskrivning | Rak |
Förbindningsmetod | Lödterminering |
---|---|
IDC-terminering | |
Förbindningstyp | PCB till kabel |
Antal kontakter | 20 |
Förbindningslängd | 2,9 mm |
Detaljer | till IDC plankabel 1,27 mm (0,050") stigning |
AWG 28/7 |
Kontaktrader | 2 |
---|---|
Kontaktdelning (förbindningssida) | 2,54 mm |
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 1,27 mm |
Installationshöjd | 5,5 mm |
Märkström | 2,6 A |
Isoleringsmotstånd | >109 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 35 mΩ |
Begränsande temperatur | -55 ... +105 °C |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Isoleringsgrupp | II (400 ≤ CTI < 600) |
Material (kontaktinsats) | Termoplast (PBT) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Grå |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Sn över Ni Kopplingssida |
Sn över Ni Förbindningssida | |
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
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Bly | |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 60603-13 |
---|---|
UL / CSA | |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 1 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140025622 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.202,00 |
Föregående
Nästa