SEK-19 SV HT MA LP STR29 10P PL3 VC/T&R
Artikel nr.: 09 19 510 7324 740
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
SEK-19 SV HT MA LP STR29 10P PL3 VC/T&R
Artikel nr.: 09 19 510 7324 740
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | SEK Low-profile |
Element | Hankontaktdon |
Kontaktbeskrivning | Rak |
Förbindningsmetod | Genomlödningsteknik (THR) |
---|---|
Förbindningstyp | PCB till kabel |
PCB till PCB | |
Antal kontakter | 10 |
Förbindningslängd | 2,9 mm |
Leveransomfattning | Tape & reel |
Kontaktrader | 2 |
---|---|
Kontaktdelning (förbindningssida) | 2,54 mm |
Märkström | 1 A |
Isoleringsmotstånd | >109 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 20 mΩ |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C (under ytmonteringslödning max. +240 °C under 60 s) |
Isättningskraft | ≤ 30 N |
Urtagningskraft | ≤ 30 N |
Prestandanivå | 3 |
enligt IEC 60603-13 | |
Matningscykler | ≥ 50 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Isoleringsgrupp | II (400 ≤ CTI < 600) |
Material (kontaktinsats) | Termoplast (PCT) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Beige |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida |
Sn över Ni Förbindningssida | |
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
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 60603-13 |
---|---|
UL / CSA | |
Förpackningsmått | 400 |
---|---|
Nettovikt | 1,75 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140036710 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa