SCRJ POF IP20 Plug
Artikel nr.: 09 35 002 4002
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
SCRJ POF IP20 Plug
Artikel nr.: 09 35 002 4002
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identifiering | SCRJ |
Element | Kontaktdonssatser |
Specification | AIDA överensstämmelse |
1 mm POF | |
Funktioner | Intuitiv låsmekanism |
Förbindningsmetod | Snabb förbindning |
---|---|
Skärmning | Oskärmad |
Antal kontakter | 2 |
Låsningstyp | PushPull |
Ledare ytterdiameter | ≤ 2,2 mm |
---|---|
Hylsdiameter | 2,5 mm |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 750 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Termoplast |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Svart |
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
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Bly | |
Nickel |
Specifikationer | IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14) |
---|---|
IEC 61754-24 Kopplingsyta | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 15 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140053700 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Föregående
Nästa