RUNDKABEL INSATS GDS A-F
Artikel nr.: 09 06 000 9914
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
RUNDKABEL INSATS GDS A-F
Artikel nr.: 09 06 000 9914
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Tillbehörstyp | Kontaktinsatt till chassihus med skal |
Tillbehörsbeskrivning | 2x Ø10 |
till skalchassihus B |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
---|
Material (tillbehör) | Termoplast |
---|---|
Färg (tillbehör) | RAL 7032 (stengrå) |
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
Järnvägsklassificering | F1/I2 enl. NFF 16-101/102 |
---|
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 4,9 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140009967 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa