RJI coupler housing empty IP 65/67
Artikel nr.: 09 45 805 0000
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
RJI coupler housing empty IP 65/67
Artikel nr.: 09 45 805 0000
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Element | Kopplare |
Detaljer | Beställ kontaktinsatsen separat. |
---|---|
Leveransomfattning | Kabelkåpor/chassihus |
Tätningsmembran till 6 - 9 mm/4,5 - 7,5 mm kabel |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 |
Kabeldiameter | 6 ... 9 mm |
4.5 ... 7.5 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamid (PA) |
---|---|
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-2 |
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
Nettovikt | 40 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140224599 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27.440.190,00 |
Föregående
Nästa