RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 4,0m
Artikel nr.: 09 45 545 1515
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 4,0m
Artikel nr.: 09 45 545 1515
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | RJ45 |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | RJ45 Kontaktdon |
Kontaktdon 2 | RJ45 Hona |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 4 m |
---|---|
Antal kärnor | 8 |
Ledarstruktur | 4x 2 tvinnade trådpar AWG 26/7 |
Skärmning | Skärmade |
Överföringsegenskaper | Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | 0 ... +60 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Kabeldiameter | 6.1 mm |
Material (kabel) | FRNC (LSZH) |
---|---|
Färg (kabel) | Gul |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-2 |
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
Nettovikt | 195 g |
Ursprungsland | Tjeckien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140268975 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa