RJI RJ45 Keystone bulkhead jack IP20
Artikel nr.: 09 45 545 1568
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
RJI RJ45 Keystone bulkhead jack IP20
Artikel nr.: 09 45 545 1568
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Element | Kopplare |
Specification | RJ45 |
Storlek | Keystone-version |
---|---|
Skärmning | Helskärmad, 360° skärmningskontakt |
Antal kontakter | 8 |
Överföringsegenskaper | Kat. 6 Klass E upp till 250 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 750 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Förnicklad |
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
Godkännanden | DNV GL |
---|---|
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 20 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140061415 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27.440.190,00 |
Föregående
Nästa