RJI IP67 DATA 3M P/ F/T ANG 90°GR MET
Artikel nr.: 09 45 215 1109
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
RJI IP67 DATA 3M P/ F/T ANG 90°GR MET
Artikel nr.: 09 45 215 1109
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | RJ45 |
Element | Panelgenomföring |
Specification | Vinklad |
Storlek | 3 A |
---|---|
Skärmning | Helskärmad, 360° skärmningskontakt |
Antal kontakter | 8 |
Fäste | Kan skruvas i skyddsplåtar |
Överföringsegenskaper | Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Pulverbeläggning |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Svart |
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
Naftalen |
Godkännanden | DNV GL |
---|---|
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 87,6 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140059627 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Föregående
Nästa