RJI Han3A met. Cat6A PUR 3.0m
Artikel nr.: 09 45 715 1565
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
RJI Han3A met. Cat6A PUR 3.0m
Artikel nr.: 09 45 715 1565
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow Show details |
---|---|
Connector 1 | Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met Show details |
Connector 2 | Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | RJ45 |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | Han® 3 A Metall |
Kontaktdon 2 | Han® 3 A Metall |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 3 m |
---|---|
Antal kärnor | 8 |
Ledarstruktur | 4x 2 tvinnade trådpar |
Överföringsegenskaper | Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | -10 ... +70 °C |
Material (kabel) | PUR (polyuretan) |
---|---|
Färg (kabel) | Gul |
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
REACH SVHC ämnen | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate | |
Bly | |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Naftalen |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 382 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140250154 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa