RJI ADAPTER Han 3A RECEPTACLE
Artikel nr.: 09 45 515 0020
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
RJI ADAPTER Han 3A RECEPTACLE
Artikel nr.: 09 45 515 0020
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | RJ45 |
Element | Adapter |
Specification | för att fästa RJ45-jack |
Storlek | 3 A |
---|---|
Skärmning | Oskärmad |
Kretskortsfixering | Med snäppklämma |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
---|---|
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Svart |
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
Nickel |
Specifikationer | EN 45545-2 |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 3,04 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140060920 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Föregående
Nästa