PushPull V4 PFT, 10G, Cat.6A, 8-pin
Artikel nr.: 09 45 245 1561
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
PushPull V4 PFT, 10G, Cat.6A, 8-pin
Artikel nr.: 09 45 245 1561
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Identifiering | RJ45 |
Element | Sats för panelgenomföring |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Vägginstallerat chassihus |
Skärmning | Skärmade |
---|---|
Antal kontakter | 8 |
Låsningstyp | PushPull |
Leveransomfattning | inkl. tätning, 2x RJ45-jack och kretskortshål för M2.5 |
Överföringsegenskaper | Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 750 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Vibrationshållfast | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/axel |
5,72 m/s² enligt IEC 61373 kategori 1 klass B | |
Stöthållfasthet | 25 g/11 ms, 3 stötar/axlar och riktning |
5 g/30 ms, 5 stötar/axlar och riktning enligt IEC 61373 kategori 1 klass B |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Termoplast |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Svart |
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
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Bly | |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 5 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140223776 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Föregående
Nästa