PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-ANG-BOT-SHLD
Artikel nr.: 09 35 220 0402
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-ANG-BOT-SHLD
Artikel nr.: 09 35 220 0402
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Element | Kontaktdon |
Specification | AIDA överensstämmelse |
PROFINET | |
Multi Feature RJ45 | |
Vinklad nere | |
Funktioner | Lämplig för alla PoE versioner |
Förbindningsmetod | IDC-terminering |
---|---|
Skärmning | Helskärmad, 360° skärmningskontakt |
Antal kontakter | 8 |
Kodning | RJ45 |
Ledararea | 0,12 ... 0,32 mm² Flertrådig |
---|---|
0,12 ... 0,32 mm² Massiv | |
Ledararea [AWG] | AWG 26/7 ... AWG 22/7 Flertrådig |
AWG 24/1 ... AWG 22/1 Massiv | |
Ledare ytterdiameter | 0.8 ... 1.6 mm |
Överföringsegenskaper | Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 750 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Kabeldiameter | 6.5 ... 9.5 mm |
Vibrationshållfast | 10-500 Hz, 0,35 mm/50m/s²,2h/axis |
5,72 m/s² enligt IEC 61373 kategori 1 klass B | |
Stöthållfasthet | 50 g/30 ms, 3 stötar/axlar och riktning enligt IEC 61373 kategori 1 klass B |
Yta (kontakter) | Au över Ni Kopplingssida |
---|---|
Sn över Ni Förbindningssida | |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Förnicklad |
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
Specifikationer | IEC 60603-7 Kopplingsyta |
---|---|
ISO/IEC 11801 | |
EN 50173-1 | |
IEC 61076-3-117 Variant 14 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 93,75 g |
Ursprungsland | Lettland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140224285 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Föregående
Nästa