PP SFP XS Dust Cap Receptacle w.Sealing
Artikel nr.: 09 57 411 0501 202
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
PP SFP XS Dust Cap Receptacle w.Sealing
Artikel nr.: 09 57 411 0501 202
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | PushPull XS SFP |
Tillbehörstyp | Skyddslock |
Tillbehörsbeskrivning | till enhetssida |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
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
Förpackningsmått | 50 |
---|---|
Nettovikt | 4,9 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140235830 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa