PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 7m
Artikel nr.: 33 26 231 0070 015
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 7m
Artikel nr.: 33 26 231 0070 015
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | PushPull XS SFP |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | PushPull XS SFP Termoplast |
Kontaktdon 2 | PushPull XS SFP Termoplast |
Kabeltyp | FO-kabel |
Kabelbeskrivning | Singlemode |
Övergjuten | |
till vägginstallerade chassihus, kort |
Kabellängd | 7 m |
---|---|
Ledarstruktur | 9 / 125 µm |
Detaljer | Andra kabellängder på begäran! |
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
Specifikationer | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 139,4 g |
Ursprungsland | Lettland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140281790 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa