PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 1m
Artikel nr.: 33 26 231 0010 018
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 1m
Artikel nr.: 33 26 231 0010 018
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
Kontaktdon 1 | PushPull XS SFP Termoplast |
Kontaktdon 2 | LC duplex |
Kabeltyp | FO-kabel |
Kabelbeskrivning | Multimode |
Övergjuten | |
till vägginstallerade chassihus, kort |
Kabellängd | 1 m |
---|---|
Ledarstruktur | 50 µm |
Detaljer | Andra kabellängder på begäran! |
Material (kabel) | PUR (polyuretan) |
---|---|
Färg (kabel) | Svart |
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
Nettovikt | 1 g |
Ursprungsland | Lettland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140272828 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa