PP FO CABL-10M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
Artikel nr.: 33 58 231 0100 028
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
PP FO CABL-10M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
Artikel nr.: 33 58 231 0100 028
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | HARTING PushPull (V4) |
Kontaktdon 2 | HARTING PushPull (V4) |
Kabeltyp | FO-kabel |
Kabellängd | 10 m |
---|---|
Ledarstruktur | 62,5/125 µm |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 |
Kabeldiameter | 7 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Metall |
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
Specifikationer | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 104 g |
Ursprungsland | Tjeckien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140153202 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa