PCB receptacle male front D-cod 4-pole
Artikel nr.: 21 03 381 1431
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
PCB receptacle male front D-cod 4-pole
Artikel nr.: 21 03 381 1431
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | Circular connectors M12 |
Identifiering | PushPull |
Element | PCB adapter |
Specification | Straight |
incl. housing | |
for front mounting |
Förbindningsmetod | Reflow soldering termination (THR) |
---|---|
Kön | Male |
Skärmning | Shielded |
Antal kontakter | 4 |
Kodning | D-coding |
Låsningstyp | Screw locking |
PushPull |
Märkström | 4 A |
---|---|
Märkspänning | 50 V |
Nominell impulsspänning | 2.5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överföringsegenskaper | Cat. 5 Class D up to 100 MHz |
Överspänningskategori | III |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Åtdragningsmoment | 2 Nm Lock nut |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 mated condition |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Material (kontaktinsats) | Liquid crystal polymer (LCP) |
---|---|
Material (kontakter) | Copper alloy |
Yta (kontakter) | Au over Ni Mating side |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zinc die-cast |
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
ECHA SCIP nummer | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 61076-2-101 |
---|---|
UL / CSA | |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 25 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140138124 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Föregående
Nästa