PCB receptacle female L-coded (60 pcs)
Artikel nr.: 21 03 396 2505
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
PCB receptacle female L-coded (60 pcs)
Artikel nr.: 21 03 396 2505
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | Circular connectors M12 |
Identifiering | Power |
Element | PCB adapter |
Specification | Straight |
Förbindningsmetod | Reflow soldering termination (THR) |
---|---|
Kön | Female |
Skärmning | Shielded |
Antal kontakter | 5 |
Antal kraftkontakter | 4 |
Antal specialkontakter | 1 |
Specifikation av specialkontakter | FE contact |
Kodning | L-coding |
Detaljer | Order housings separately |
Leveransomfattning | 60 pieces in a tray |
Märkström | 16 A |
---|---|
Märkspänning | 63 V |
Nominell impulsspänning | 1.5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | III |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Grey |
Material (kontakter) | Copper alloy |
Yta (kontakter) | Au over Ni Mating side |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 61076-2-111 |
---|---|
UL / CSA | |
PROFINET | Yes |
Förpackningsmått | 60 |
---|---|
Nettovikt | 10 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140228511 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Föregående
Nästa