Male angled for kit connector (A=60,93)
Artikel nr.: 02 51 000 0003
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Male angled for kit connector (A=60,93)
Artikel nr.: 02 51 000 0003
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | har-modular® |
Element | Hankontaktdon |
Specification | Förinstallerat kontaktdon |
Kontaktbeskrivning | Vinklad |
Installerade modulinsatser | 2x 02519000002 https://b2b.harting.com/02519000002 |
---|---|
1x 02519091101 https://b2b.harting.com/02519091101 | |
1x 02519010401 https://b2b.harting.com/02519010401 | |
1x 09030006127 https://b2b.harting.com/09030006127 | |
1x 02519031301 https://b2b.harting.com/02519031301 | |
1x 02519041201 https://b2b.harting.com/02519041201 | |
Längd | 60,93 mm |
Förbindningsmetod | Genomlödningsteknik (THR) |
Våglödningsförbindning | |
Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort |
Isoleringsmotstånd | >1011 Ω |
---|---|
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C (under ytmonteringslödning max. +240 °C under 15 s) |
Prestandanivå | 1 |
enligt IEC 60603-2 | |
Matningscykler | ≥ 500 |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | No |
Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) | 1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Material | Polyamid (PA) |
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
UL / CSA | |
---|---|
Järnvägsklassificering | F1/I2 enl. NFF 16-101/102 |
Förpackningsmått | 120 |
---|---|
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140198111 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa