MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-A-cod
Artikel nr.: 09 51 221 0001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-A-cod
Artikel nr.: 09 51 221 0001
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | HARTING Mini PushPull |
Identifiering | HARTING ix Industrial® |
Element | Sats för panelgenomföring |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Vägginstallerat chassihus |
Funktioner | Lämplig för alla PoE versioner |
Skärmning | Helskärmad, 360° skärmningskontakt |
---|---|
Antal kontakter | 8 |
fler kontakter | + 2x GND |
Kodning | Typ A |
Låsningstyp | PushPull |
Leveransomfattning | inkl. tätning, 2x HARTING ix Industrial®-jack typ A (Ethernet) och kretskortshål för M2.5 |
Märkström | 1,5 A |
---|---|
Märkström | 3 A per kontakt vid användning med 4 kontakter (1,2,6,7) |
Märkspänning | 50 V AC |
60 V DC | |
Överföringsegenskaper | Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Isoleringsmotstånd | >100 MΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Förvaringstemperatur | -60 ... +85 °C |
Relativ luftfuktighet | 95 % Icke-kondenserande (drift) |
95 % Icke-kondenserande (förvaring/transport) | |
Matningscykler | ≥ 750 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 0,5 kV (kontakt-kontakt) |
0,5 kV (kontakt-skärmning) | |
Vibrationshållfast | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/axel |
5,72 m/s² enligt IEC 61373 kategori 1 klass B | |
Stöthållfasthet | 50 g/11 ms, 3 stötar/axlar och riktning |
5 g/30 ms, 5 stötar/axlar och riktning enligt IEC 61373 kategori 1 klass B |
Material (kontaktinsats) | Flytkristallpolymer (LCP) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Svart |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polybutylentereftalat (PBT) |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Svart |
Material (tätning) | PTS |
Färg (tätning) | Gul |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 61076-3-124 Typ A |
---|---|
EN 50173-1 | |
UL / CSA | |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 6 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140223424 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Föregående
Nästa