MPP-PFT-T1/T1-2p-F-P
Artikel nr.: 09 51 222 0001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
MPP-PFT-T1/T1-2p-F-P
Artikel nr.: 09 51 222 0001
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | HARTING Mini PushPull |
Identifiering | HARTING T1 Industrial |
Element | Sats för panelgenomföring |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Vägginstallerat chassihus |
Skärmning | Helskärmad, 360° skärmningskontakt |
---|---|
Antal kontakter | 2 |
fler kontakter | + skärmning |
Låsningstyp | PushPull |
Märkström | 1,5 A |
---|---|
Märkspänning | 60 V DC |
Överföringsegenskaper | 1 GHz |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 750 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 |
Testspänning U<sub>DC</sub> | 1 kV (kontakt-kontakt) |
2,25 kV (kontakt-jord) |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Förtent |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polybutylentereftalat (PBT) |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Svart |
Material (tätning) | PTS |
Färg (tätning) | Gul |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 63171-6 |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 7,5 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140570665 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Föregående
Nästa