M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m
Artikel nr.: 33 28 080 8002 200
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m
Artikel nr.: 33 28 080 8002 200
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge Show details |
---|---|
Connector 1 | M8 T1 Industrial plug male IP67 overm Show details |
Connector 2 | M8 T1 Industrial plug male IP67 overm Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | HARTING M8 T1 Industrial |
Övergjuten | |
Kontaktdon 2 | HARTING M8 T1 Industrial |
Övergjuten | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabelbeskrivning | Halogenfri |
Oljetålig | |
Flamsäker |
Kabellängd | 20 m |
---|---|
Antal kärnor | 2 |
Ledarstruktur | 1x 2x AWG 22/7 |
Antal kontakter | 2 |
Märkström | 4 A |
---|---|
Märkspänning | 60 V DC |
Överföringsegenskaper | 600 MHz Bandbredd |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
Kontaktmotstånd | ≤ 20 mΩ |
Skärmningsresistens | ≤ 100 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +80 °C orörd |
-25 ... +80 °C flyttad | |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV (kontakt-kontakt) |
2,25 kV (kontakt-jord) |
Material (kabel) | PUR (polyuretan) |
---|---|
Färg (kabel) | Gul |
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
Krav fastställt med risknivåer | R15 (HL 1-3) |
R16 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 63171-6 |
---|---|
IEEE 802.3bu (fjärrstyrd kraftförsörjning via PoDL = Power over Data Line) | |
IEEE 802.3cg (10BASE-T1) | |
IEEE 802.3bw (100BASE-T1) | |
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) | |
IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet | |
EN 60811-404 Oljeresistens |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Tjeckien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140564404 |
eCl@ss | 27.060.307,00 |
Föregående
Nästa