M12 transf. recpt. rear mounting kit
Artikel nr.: 21 03 301 2007
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 transf. recpt. rear mounting kit
Artikel nr.: 21 03 301 2007
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Tillbehörstyp | Chassihus |
Tillbehörsbeskrivning | för installation bakifrån |
Kön | Hona |
---|---|
Låsningstyp | Skruvlåsning |
Åtdragningsmoment | 2 Nm Låsmutter |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd |
Material (tillbehör) | Mässing, förnicklad |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Förpackningsmått | 30 |
---|---|
Nettovikt | 20 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140236424 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa