M12 transf. recpt. front mounting kit
Artikel nr.: 21 03 301 2006
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 transf. recpt. front mounting kit
Artikel nr.: 21 03 301 2006
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | Circular connectors M12 |
Identifiering | PushPull |
Tillbehörstyp | Housing |
Tillbehörsbeskrivning | for front mounting |
Kön | Female |
---|---|
Låsningstyp | Screw locking |
PushPull |
Åtdragningsmoment | 2 Nm Lock nut |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 mated condition |
Material (tillbehör) | Brass, nickel plated |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Förpackningsmått | 30 |
---|---|
Nettovikt | 15 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140236417 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Föregående
Nästa