M12 transf. 10/100BASE-T d ANG w/o PoE
Artikel nr.: 21 03 381 4420
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 transf. 10/100BASE-T d ANG w/o PoE
Artikel nr.: 21 03 381 4420
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | Circular connectors M12 |
Identifiering | Magnetics |
Element | PCB adapter |
Specification | with integrated transformer |
Angled |
Förbindningsmetod | Reflow soldering termination (SMT) |
---|---|
Kön | Female |
Skärmning | Shielded |
Antal kontakter | 4 |
Kodning | D-coding |
Detaljer | Order housings separately |
Leveransomfattning | 30 pieces in a tray |
Märkström | 3 A |
---|---|
Märkspänning | 57 V |
Nominell impulsspänning | 1.5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överföringsegenskaper | Cat. 5 Class D up to 100 MHz |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C (during reflow soldering max. +245) |
Isättningskraft | 10 N |
Urtagningskraft | 15 N |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 mated condition |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Process Sensitivity Level (PSL) | R7 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-075 |
Material (kontaktinsats) | Liquid crystal polymer (LCP) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Black |
Material (kontakter) | Brass |
Yta (kontakter) | Au over Ni Mating side |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel | |
Naphthalene | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 61076-2-101 |
---|
Förpackningsmått | 30 |
---|---|
Nettovikt | 20.39 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140228856 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Föregående
Nästa