M12-PP-ACC-HOUSING
Artikel nr.: 21 03 301 2053
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12-PP-ACC-HOUSING
Artikel nr.: 21 03 301 2053
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | Circular connectors M12 |
Identifiering | PushPull |
Tillbehörstyp | Housing |
Tillbehörsbeskrivning | for front mounting |
Kön | Female |
---|---|
Låsningstyp | Screw locking |
PushPull |
Åtdragningsmoment | 2 Nm Lock nut |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 mated condition |
Specifikationer | IEC 61076-2-010 |
---|
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140236448 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Föregående
Nästa