M12 PCB receptacle female b-coded 5pol.
Artikel nr.: 21 03 341 2518
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 PCB receptacle female b-coded 5pol.
Artikel nr.: 21 03 341 2518
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Element | PCB-adapter |
Specification | Rak |
Förbindningsmetod | Genomlödningsteknik (THR) |
---|---|
Kön | Hona |
Skärmning | Skärmade |
Antal kontakter | 5 |
Kodning | B-kodning |
Detaljer | Beställ chassihus separat |
Leveransomfattning | 60 sticken i en låda |
Märkström | 4 A |
---|---|
Märkspänning | 50 V |
Nominell impulsspänning | 1,5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | III |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Material (kontaktinsats) | Flytkristallpolymer (LCP) |
---|---|
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Au över Ni Kopplingssida |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Naftalen | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 61076-2-101 |
---|---|
UL / CSA | |
Förpackningsmått | 60 |
---|---|
Nettovikt | 8 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140137974 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa