M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
Artikel nr.: 21 43 381 4451
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
Artikel nr.: 21 43 381 4451
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Element | PCB-adapter |
Specification | Vinklad |
för installation bakifrån |
Förbindningsmetod | Våglödningsförbindning |
---|---|
Kön | Hona |
Skärmning | Skärmade |
Antal kontakter | 4 |
Kodning | D-kodning |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
PushPull |
Märkström | 4 A |
---|---|
Märkspänning | 250 V |
Föroreningsgrad | 3 |
Överföringsegenskaper | Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Åtdragningsmoment | 1 Nm Låsmutter |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 hopkopplat tillstånd |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Au över Ni Kopplingssida |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Koppar-zink-legering |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Specifikationer | IEC 61076-2-101 |
---|
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 17 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140229099 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa