M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-M-STR-SHLD
Artikel nr.: 21 03 309 1505 407
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-M-STR-SHLD
Artikel nr.: 21 03 309 1505 407
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Identifiering | Power |
Element | PCB-adapter |
Specification | Rak |
Förbindningsmetod | Genomlödningsteknik (THR) |
---|---|
Kön | Hane |
Skärmning | Skärmade |
Antal kontakter | 5 |
Antal kraftkontakter | 4 |
Antal specialkontakter | 1 |
Specifikation av specialkontakter | PE-kontakt |
Kodning | K-kodning |
Detaljer | Beställ chassihus separat |
Leveransomfattning | 30 stycken i en kartong |
Märkström | 12 A |
---|---|
Märkspänning | 630 V |
Nominell impulsspänning | 6 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | III |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Au över Ni Kopplingssida |
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
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 61076-2-111 |
---|
Förpackningsmått | 30 |
---|---|
Nettovikt | 10 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140228344 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa