M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-F-STR-SHLD
Artikel nr.: 21 03 309 2505 407
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-F-STR-SHLD
Artikel nr.: 21 03 309 2505 407
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | Circular connectors M12 |
Identifiering | Power |
Element | PCB adapter |
Specification | Straight |
Förbindningsmetod | Reflow soldering termination (THR) |
---|---|
Kön | Female |
Skärmning | Shielded |
Antal kontakter | 5 |
Antal kraftkontakter | 4 |
Antal specialkontakter | 1 |
Specifikation av specialkontakter | PE contact |
Kodning | K-coding |
Detaljer | Order housings separately |
Leveransomfattning | 30 pieces in a carton box |
Märkström | 12 A |
---|---|
Märkspänning | 630 V |
Nominell impulsspänning | 6 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | III |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
---|---|
Material (kontakter) | Copper alloy |
Yta (kontakter) | Au over Ni Mating side |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Specifikationer | IEC 61076-2-111 |
---|
Förpackningsmått | 30 |
---|---|
Nettovikt | 6.12 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140228368 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Föregående
Nästa