M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
Artikel nr.: 21 03 339 2221
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
Artikel nr.: 21 03 339 2221
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Circulära kontaktdon M12 | |
Element | PCB-kontaktdon |
Specification | Rak |
inkl. chassihus | |
till frontinstallation |
Förbindningsmetod | Genomlödningsteknik (THR) |
---|---|
Kön | Hona |
Skärmning | Helskärmad, 360° skärmningskontakt |
Antal kontakter | 2 |
fler kontakter | + skärmning |
Förbindningslängd | 8 mm |
Leveransomfattning | 1x PCB kontaktdon 21 03 339 2201 |
1x chassihus 21 03 339 2001 |
Märkström | 4 A |
---|---|
Märkspänning | 60 V DC |
Överföringsegenskaper | 600 MHz Bandbredd |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Kontaktmotstånd | ≤ 20 mΩ |
Skärmningsresistens | ≤ 100 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 1.000 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Testspänning U<sub>DC</sub> | 1 kV (kontakt-kontakt) |
2,25 kV (kontakt-jord) | |
Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) | 1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Process Sensitivity Level (PSL) | R0 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
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
Specifikationer | IEC 63171-6 |
---|---|
IEEE 802.3bu (fjärrstyrd kraftförsörjning via PoDL = Power over Data Line) | |
IEEE 802.3cg (10BASE-T1) | |
IEEE 802.3bw (100BASE-T1) | |
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) | |
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1) |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140223493 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa