M12-PCB-SMT-2PC-4P-DCOD-F-STR-SHLD
Artikel nr.: 21 03 381 2404
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12-PCB-SMT-2PC-4P-DCOD-F-STR-SHLD
Artikel nr.: 21 03 381 2404
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Element | PCB-adapter |
Specification | Rak |
Förbindningsmetod | Ytmonteringsteknik (SMT) |
---|---|
Kön | Hona |
Skärmning | Skärmade |
Antal kontakter | 4 |
Kodning | D-kodning |
Detaljer | Beställ chassihus separat |
Märkström | 4 A |
---|---|
Märkspänning | 250 V |
Föroreningsgrad | 3 |
Överföringsegenskaper | Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Material (kontaktinsats) | Flytkristallpolymer (LCP) |
---|---|
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Au över Ni Kopplingssida |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Specifikationer | IEC 61076-2-101 |
---|
Förpackningsmått | 25 |
---|---|
Nettovikt | 2,31 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140228788 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa