M12-P-ACC-HOUSING M FRONT MOUNTING
Artikel nr.: 21 03 302 1001 407
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12-P-ACC-HOUSING M FRONT MOUNTING
Artikel nr.: 21 03 302 1001 407
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Tillbehörstyp | Chassihus |
Tillbehörsbeskrivning | till frontinstallation |
Kön | Hane |
---|---|
Låsningstyp | Skruvlåsning |
PushPull |
Åtdragningsmoment | 2 Nm Låsmutter |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd |
Material (tätning) | NBR |
---|---|
Färg (tätning) | Grå |
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
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 61076-2-010 |
---|---|
UL / CSA | |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 30 |
---|---|
Nettovikt | 12 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140236387 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa